SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.
Set teşhisi
Seri | MD12 |
Bunlar için uygundur: | IO-Link sensörleri |
İşlevler | Yapılandırma ve test cihazı |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC |
Tür | USB |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü |
Bağlantı türü | USB |
Konnektör tipi | USB 2.0 Mini-B |
Ölçü (G x Y x U) | 41 mm x 24 mm x 70 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Net ağırlık | 100 g |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
Koruma sınıfı | IP 20 |
Gümrük taife numarası | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
ECLASS 8.0 | 19200502 |
ECLASS 9.0 | 19200502 |
ECLASS 10.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 14.0 | 19200504 |
ECLASS 15.0 | 19200504 |
ETIM 5.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 10.0 | EC001418 |