Set-AC-MLX.2-2SB

Susturma sensör seti

Ürün numarası: 426527

Seri Set-AC
Bunlar için uygundur: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300
İşletme bölgesi 0,05 ... 4 m, TKS 50x50 reflektörlü
İşletme bölgesi 0,05 ... 8 m, reflektörlü TK(S) 100x100
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Sensör modülü ile bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 4 kutuplu
İşlev Sensör modülü ile bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 4 kutuplu
Net ağırlık 1.210 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü beraberinde gelen montaj braketi
Susturma sensörleri türü Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25C
Susturma sensörü sayısı 2 Adet
Reflektör sayısı 2 Adet
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - Set AC-ML-2RA - zip
3D-CAD modeli - Set AC-MLX-2-2SA - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf
Veri sayfası - pdf