Tel ve boru bükme makinesi

Boru ve tel bükme makineleri, yuvarlak materyale bükme ve kesme işlemi uygular. Bu makineler çeşitli uzunluklarda malzemeleri işlendiğinden, makinenin bükme başlığındaki alan koruması farklı boyutlara uyarlanabiliyor olmalıdır. Yüzey yapısından bağımsız olarak malzemenin güvenilir var-yok kontrolü
de aynı şekilde önemlidir.

Kolay ayarlanabilir emniyet lazer alan tarayıcılarımız, bu amaçla farklı boyutlardaki koruma alanlarının hızlı bir şekilde konfigüre edilmesine imkân sağlar. Ayrıca, örneğin işleme prosesi esnasında malzemeden ayrılabilecek partiküllere karşı da çok dayanıklıdırlar. Optik sensörlerimiz, büyük ölçüde remisyondan bağımsız olarak çalışır ve bu nedenle çok çeşitli yüzeyleri güvenilir şekilde algılar.

03_WM-Grafik_Rohrbiegemaschine_1400x850px
[01] Bükme alanınıngüvenliği
1_APIC_MT_RSL400_Area_safeguarding_around_the_corner_CMYK_wl Kopie

Gereksinim:
Makinenin tehlikeli çalışma alanı girişlere ve kişilerin varlığına karşı emniyet altına alınmalıdır. Denetlenen bölgenin çevresi, makinenin çevresiyle uyumlu hale getirilmelidir. 

Çözüm:
Emniyet lazer alan tarayıcıları RSL 400, alan denetimi için konfigüre edilebilir koruma alanlarından faydalanır. 8,25 m’lik çalışma mesafesi ve 270°’lik tarama alanıyla büyük alanlar sadece bir cihaz ile emniyet altına alınabilir.

[02] Koruma kapağının kilitleme durumunun denetimi
2_APIC_MT_MC388_Monitoring_wl Kopie

Gereksinim:
Kapı ve kapak gibi emniyet muhafazalarının kapanış durumları denetlenmelidir. EN ISO 14119’a göre manipülasyona karşı da koruyucu tedbirler öngörülmelidir. Yapısal olarak bu tedbirler alınamıyorsa, sensör manipülasyona karşı yüksek koruma özelliğine sahip olmalıdır.

Çözüm:
S20 / 200 emniyet anahtarları, farklı montaj seçenekleri sayesinde evrensel olarak uygulanabilir. MC serisinin temassız, manyetik kodlu anahtarları özellikle zorlu ortamlarda kullanılır. RD 800 emniyet transponderleri, ayrıca RFID kodlaması ile manipülasyona karşı en yüksek korumayı sunar.

[03] Emniyet sensörlerinin entegrasyonu
3_APIC_MT_MSI400_Integration_of_safety_sensors_V2_wl_orig Kopie

Gereksinim:
Birden fazla emniyet sensörü makine veya sistem kontrolüne entegre edilmelidir. Bir kilitleme cihazının veya sinyal bağlantılarının serbest bırakılması için bir zaman gecikmesi gibi işlevler de konfigüre edilmiş olmalıdır.

Çözüm:
Daha ileri bir sürüme yükseltilmiş emniyet kontrolü MSI 400, temel modülüyle 24 emniyetli giriş/çıkışa ve endüstriyel Ethernet protokollü Ethernet arayüzüne sahiptir. Lisanssız konfigürasyon yazılımı MSI.designer ile emniyet kontrolü hızlı ve verimli şekilde konfigüre edilebilmektedir.

[04] Var-yok kontrolü
4_APIC_MT_Inductive_Sensors_presence_control02_wl Kopie

Gereksinim:
Hem basit hem de karmaşık şekiller için bükme işlemi tutarlı bir hassasiyetle gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, sonraki işleme sürecinin proses güvenilirliği ile başlayabilmesi adına borunun doğru pozisyonu için var-yok kontrolü yapılmalıdır.

Çözüm:
IS endüktif sensör serisi, 40 mm'ye kadar tarama aralıkları ve çok çeşitli silindirik ve kübik yapı şekilleri sunar. Sağlam tam metal tasarımlı modeller aşındırıcı yağlayıcı maddelere karşı da dayanıklıdır.

[05] Var-yok kontrolü
5_APIC_MT_HRT46_Monitoring_wl Kopie

Gereksinim:
Hem basit hem de karmaşık şekiller için bükme işlemi tutarlı bir hassasiyetle gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, sonraki işleme sürecinin proses güvenilirliği ile başlayabilmesi adına borunun doğru pozisyonu için var-yok kontrolü yapılmalıdır.

Çözüm:
Daha kısa çalışma mesafeleri için HT 3 ve daha uzun çalışma mesafeleri için HT 25C cisimden yansımalı sensörler güvenilir bir var-yok kontrolü sağlar. Farklı ışık spotu geometrilerine sahip modeller, farklı malzemelerin güvenilir şekilde algılanmasını sağlar. IO-Link arayüzlü bir versiyon olarak, devreye alma işlemi hızlı ve kolaydır.