Laboratuvar otomasyonu için sensör çözümleri
Laboratuvar otomasyonunda, sensör çözümlerinden beklenen üç şey vardır: Güvenilirlik, emniyet ve kolay kullanım şekli.
In-vitro tanı esnasında emniyet gereksinimleri haklı olarak çok yüksektir, çünkü bu çalışmalar beşeri numunelerle yapılan bir laboratuvar çalışmasıdır. Bu alanda katı kurallar geçerlidir, hata toleransları yoktur. Kullanılan DCR 50 DCR 200i serisi kamera esaslı 1D ve 2D kod okuyucuları ile ilgili talepler de tabii ki yüksektir. Gelişmiş tasarımı ve özel optikleri sayesinde hız, güvenilirlik, emniyet ve hata riskini önceden en aza indirmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu olma faktörlerini birleştiriyorlar.

Güvenilir değişim yönetimi
Emniyetiniz için ne donanımda ne de yazılımda önceden bildirmeden değişiklik yapmıyoruz. Müşteriye özel model numaralarımız buna imkan sağlamaktadır.

Uzun yıllara dayanan uygulama tecrübesi
Laboratuvar otomasyonunda uzun yıllara dayanan uygulama tecrübesine sahibiz ve bu nedenle medikal teknolojideki zorlu görevler için profesyonel ve güvenilir bir sensör tedarikçisiyiz.

Kıtalar arası iletişim ağı
Laboratuvar otomasyonunda uzmanlarımız, 6 ülkede (İsviçre / Çin / Almanya / ABD / Fransa / İtalya) faaliyet göstermektedir ve bu sayede müşterilerimizin yerel ihtiyaçlarına doğrudan hizmet sunabilmektedir.
Uygulama alanları ve öne çıkan ürünler
Ön analiz cihazları için sensör çözümleri
Numunelerin entegrasyonunu sağlamak ve hijyen ile emniyet tedbirleri için analizler hazırlanırken gittikçe daha fazla otomatik numune dağıtıcısı kullanılmaktadır. Bunlar, numune sayısından bağımsız olarak kaotik teslim edilmiş numunelerin güvenilir ve hızlı şekilde hazırlanmasını ve tasnif edilmesini sağlamakta ve özellikle çapraz kontaminasyonu önlemektedir. Sensör çözümlerimiz analiz hazırlığı sırasındaki yüksek fonksiyon rezervleri sayesinde azami sistem kullanılabilirliğini garanti etmektedir. Örneğin güçlü barkod okuyucuları kullanılarak numune tüpleri üzerindeki bilgiler tanımlanmakta ve analiz otomatları için hazırlanmaktadır. Ya da, ambalajların düzgünce çıkartıldığından ve numuneleri bir sonraki adımlar için güvenli bir biçimde hazırlandığından emin olmak için optik sensörler kullanmaktayız.
IVD analizörleri için sensör çözümleri
Vücut sıvıları veya doku parçalarının incelenmesi için modern analiz prosedürleri artık otomatik olmuştur, bu da süreçlerin oldukça etkili ve güvenli gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Hastalara ait numuneler işleme alınırken ve tasnif edilirken sıfır hata toleransı geçerlidir. Kullanılan sensörler, sistemlerde mümkün olduğu kadar az alan kaplayabilmeleri için, yüksek işlem oranını güvenilir şekilde sağlamalı ve aşırı kompakt olmalıdır. Örneğin tüpler için barkod okuyucularımız, en kısa mesafede dahi güvenilir algılama yapabilmeleri için 80 mm’lik bir okuma alanı yüksekliğine sahip olabilirler. Otomatların kullanıldığı yere ve analiz edilecek numune hacimlerine bağlı olarak karusel, tekli veya çoklu şerit veya Point of Care çözümleri kullanılmaktadır. Laboratuvar analizi için sensör çözümlerimizin en önemli özelliği azami güvenilirliktir. 1D veya 2D kodlar için yüksek performanslı kod okuyucularımız DCR 50 ve DCR 80, örneğin bu otomatlar için temel fonksiyon işlevini görürler, zira analiz sonuçlarının hatasız olarak atanması adına numuneleri mutlak kesinlikte algılamalılardır. Kapasitif sensörler analiz otomatlarında süreçleri güvence altına almak için erken uyarı sistemleri olarak kullanılmaktadır ve numune sıvıları plansız şekilde dışarıya sızarsa güvenilir şekilde bildirimde bulunurlar. CSL ışık perdemiz otomatların içini emniyet altına alır ve böylece örneğin numunelerin manipülasyonunu önler.
- 1D kod tanımlama / CR 50 / CR 55 veya CR 100
- Kapı ve kapak denetimi / L 100 / MC 3x
- Dolum seviyesi kontrolü / DMU veya LCS veya LS 55 H2O
- İstif yüksekliği kontrolü / ODSL 9
- Var-yok kontrolü / 2 serisi / 3 serisi
- 15 raf sırasına kadar 1D kod tanımlama / BCL 148
- 6 raf sırasına kadar 1D kod tanımlama / BCL 300i
- Sürecin güvenliği / CSL 505
- Sızıntı denetimi / LCS
- Kap dolum seviyesi kontrolü / K-L-50ML-20 / LV 463 veya RKU 420
- 1D ve 2D tanımlama / DCR 80 / DCR 85
- 1D ve 2D kod tanımlama / DCR 40
Otomasyon modülleri için sensör çözümleri
Karmaşık analizler için numuneler çeşitli otomatlar arasında taşınmak zorundadır. Analizörlerin iletişim ağı gittikçe artan bir oranda kompakt küçük taşıyıcı bantlar ve robotlarla sağlanmaktadır. Münferit parçalar bu esnada hızlı, güvenli ve güvenilir şekilde hareket ettirilmeli ve diğer analiz adımlarından önce tekrar hatasız şekilde algılanmalı ve tasnif edilmelidir. Ayrıca numune yolunun kesintisiz izlenebilirliği sağlanmalıdır. Sensörler numunelerin taşınmasını daha güvenilir hale getirir ve analizörlerin durma süresi tehlikesini en aza indirir, çünkü bu kesintiler numune bütünlüğünü tehlikeye sokabilir. Kompakt, kamera esaslı kod okuyucumuz DCR 200i, örneğin 1D veya 2D kodlarının hızlı algılamasına hareket halindeyken de imkan verir ve böylece hızlı numune transferini garanti eder. Transport yolunda MC 300 veya RD 800 gibi güvenlik yaklaşım sensörleri, koruyucu kapakların kapanış durumunu denetler ve son derece görünür olan sinyal lambaları, taşıma ünitelerinin süreç durumunu gösterir.
Analiz sonrası cihazlar için sensör çözümleri
Özellikle de numunelerin depolanması sırasında, sonradan kirlenmelerin oluşmasının önlenmesi için, güvenilir kapanış aşırı önem kazanmaktadır. Bazı durumlarda depolama işlemi -80 °C’lik derin dondurma şartlarında gerçekleşir, sensör teknolojisi burada da güvenilir şekilde algılamaya devam etmelidir. Bunun dışında sensörler depolama yerlerine kadar numunelerin izlenebilirliğini sağlamaktadır. Asıl analizden sonra dahi sensörler süreçlerin hızlı ve güvenilir gerçekleşmesini sağlar. Yüksek çözünürlüklü, esnek fiber optikli sensörler, örneğin kapatma folyosunun düzgün bir şekilde takılmasını denetleyerek süreçlerin profesyonel bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Numuneler depolanırken seri 2 gibi sensörler, aşırı düşük sıcaklıklarda dahi, var-yok kontrolünü üstlenir.
Leuze olarak tutarlı bir odaklanma ve farklılaşma politikası yürütüyoruz. Bu da kapsamlı uygulama teknik bilgisi edindiğimiz ve yılların deneyimine sahip olduğumuz sektörlere odaklandığımız anlamına geliyor. Teknolojik yetkinliklerimizi ilgili sektör segmentlerine odaklanarak uyguladığımızda Sensor People’ın özellikle güçlü olduğu spesifik uygulamaları elde ettik. Müşterilerimize uygun en iyi çözümleri bulmak için de onlarla birlikte çalışma tecrübelerimizi temel alıyoruz.
Odaklandığımız sektörlerin biri de laboratuvar otomasyonu: Leuze, buna ilişkin olarak IVD (In vitro tanı) analiz cihazları için sensörler sunar. Bu cihazlar günümüzde korona virüsün yayılmasına karşı verilen savaşta çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Özellikle sanayi ortamında olmak üzere, faaliyet gösteren tüm müşterilerimiz için laboratuvar otomasyonu ve in vitro tanı alanında uzman ve uzun yıllardır güvenilir bir ortağız. Müşterilerimizle birlikte teknolojinin kilometre taşlarını geliştiriyor ve bu şekilde geleceğin inovasyonlarını ortaya çıkarıyoruz. Müşterilerimiz de bu sayede sürekli gelişen sektörlerinde sürdürülebilir bir başarı elde etmiş oluyor. Ne de olsa sizin başarınız, bizim motivasyon kaynağımız. Müşterilerimizle birlikte Koronavirüsün yayılmasına karşı verilen savaşta aktif bir katkı sağlıyoruz.
Sensor People olarak otomasyon teknolojisinde yüksek teknoloji şirketi ve inovasyon öncüsü olarak müşterilerimize, barkodların taranmasını, doğru bir şekilde belirlenmesini, barkod içeriğinin analiz cihazına güvenilir bir şekilde aktarılmasını sağlayan ve bu şekilde numunelerin net bir şekilde belirlenmesini sağlayan, laboratuvar otomasyon çözümleri sunmaktayız. Bu şekilde, testi negatif ya da pozitif olan kişiler hakkında güvenilir bir bilgi edinebiliyor ve böylece korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve çevresini, özellikle de risk gruplarını korumak için uygun bir karantina sağlanmasını mümkün hale getiriyoruz. Laboratuvardaki numunelerin güvenli bir şekilde tanımlanması söz konusu olduğunda, hata toleransı sıfır olmalıdır. Kurulu tüm kod okuyucuların, kullanılan teknolojiden bağımsız olarak mutlak doğruluk oranıyla, ilgili kodları algılaması ve aktarması gerekir. Buna ek olarak kullanılan laboratuvar ekipmanlarının kullanım ömrü boyunca ilgili ürünlerimizin temin edilebilir olacağını da garanti ediyoruz. Lojistik imkanların zorlu olduğu dönemlerde bile müşterilerimize zamanında teslimatlar yapabildik. Sizinle birlikte, bu dönemin atlatılabilmesi için katkı sağlamaya odaklandık.