Odak konular: İstifleyici vinç Sensörlerle dört optimizasyon potansiyeli

Optimizasyon potansiyeli 1: Daha fazla tasarım özgürlüğü

Icon_SocialMedia_questions_rw

Sorun: Yapısal kısıtlama

Cihaz boyutu ya da mevcut lazer konumlandırma sistemlerinizin teknik özellikleri nedeniyle, sensörün istifleyici vincin üzerinde yerleştirilebileceği yerle ilgili yapısal kısıtlamalar mı söz konusu oluyor?

Icon_General_status_check_rw

Sizin için geliştirdiğimiz optimizasyon: pazardaki en kompakt lazer konumlandırma sistemi

Küçük tasarımı ve sadece 100 mm ölü alan kombinasyonuna sahip yeni AMS 100i ile pazardaki en kompakt lazer konumlandırma sistemini sunuyoruz.

 

AMS 100i hakkında daha fazla bilgi

AMS100_RGB_Fahrachse_Hochachse_700x500px
AMS100_RGB_Hochachse_Spiegel_700x500px
AMS-100i_700x500px

Yeni AMS 100i’yi kullanarak istifleyici vinçlerdeki konumlandırma görevlerini çözmek şu avantajları sağlar:

  • Küçük gövdesi sayesinde maksimum yapısal özgürlük (105 x 68 x 75 mm)
  • Modüler montaj imkânı ve kolay hizalama
  • 100 mm’ye varan kısa menzilde konumlandırma imkânı
  • Parazitsiz bir şekilde doğrudan optik veri alıcı/vericinin yanına monte edilme imkânı
  • Cazip fiyat/performans oranı
AMS100i_700x500px

 

 

Optimizasyon potansiyeli 2: Daha hızlı devreye alma

Icon_SocialMedia_questions_rw

Sorun: Çok sayıda sensörün kablolanması, montajı ve hizalanması

İstifleyici vincin raf hassas konumlandırılmasında standart çözüm olarak 
tümünün kablolanması, monte edilmesi ve hizalanması 
gereken çok sayıda sensörün kullanımı yer alır.

Icon_General_status_check_rw

Sizin için geliştirdiğimiz optimizasyon: kamera bazlı tek bir sensör yeterli

Bir kamera dairesel delikleri ve reflektörleri algılar. Nominal konuma göre X ve Y yönlerindeki konum sapmasını tespit eder ve konum sapmasını bir arayüz veya I/O üzerinden kumandaya aktarır.  

APIC_IL_IPS208i_Compartment_fine_positioning_700x500px
APIC_MT_IPS200i_Metal_bearing_RGB_700x500px
APIC_WM_IPS200i_Parallel_alignment_700x500px

IPS 200i/400i gibi kamera tabanlı bir sensörle istifleyici vincin hassas konumlandırılması şu avantajları sağlar:

  • Yalnızca bir sensörün kablolanması
  • Yalnızca bir sensörün montajı ve hizalanması
  • Entegre kurulum sihirbazı üzerinden
    hızlı ve kolay kurulum ve parametrelendirme
 

IPS 200i/400i hakkında daha fazla bilgi

PPIC_IPS200i_700x500px

 

 

Optimizasyon potansiyeli 3: Güncellenen emniyet gereksinimleri

Icon_SocialMedia_questions_rw

Sorun: Mevcut çözümlerin ve sensörlerin emniyet gereksinimlerini karşılamak üzere uyarlanması

Güvenlik standardı, belirli koşullar altında güvenli konum tespiti gerektirir:

  • İstifleyici vincin örneğin bakım çalışmaları veya işletim için (örneğin devreye alma sırasında) hareket ettirilmesi gerektiğinde makinenin üzerinde bir kişi bulunuyorsa
  • Koridorda bakım çalışması için bir kişi bulunuyorsa. İstifleyici vincin konumu güvenli şekilde korunmalı veya güvenli bir hızda hareket ettirilmelidir.
  • Güvenli bir hız ile koridorun sonundaki tampon bölge azaltılabilir.

Standart çözüm maksimum ulaşılabilir performans seviyesi PL d olan iki farklı sensörün kullanılmasıdır.

 

 

Icon_General_status_check_rw

Sizin için geliştirdiğimiz optimizasyon: ulaşılabilir maksimum performans seviyesi PL e ile güvenli barkod konumlandırma sistemi

Dünyanın ilk emniyet barkod konumlandırma sistemi olan FBPS 600i, emniyetli konum tespiti için sadece bir sensör gerektirir. Cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden emniyetli bir ölçüm ünitesine, örneğin bir frekans invertörüne bağlanır.

 

FBPS 600i hakkında daha fazla bilgi

 

FBPS600i ile istifleyici vincin güvenli konum tespiti şu avantajları sağlar:

  • Sadece tek bir cihazla güvenli konum tespiti
  • PL e / SIL 3 gereksinimlerini karşılar
  • Hızlı istifleyici vinçlerdeki kullanım için düşük yer ihtiyacı
    ve 10 ms’lik oldukça kısa hata tepki süresi
FBPS600i_700x500px

 

 

Optimizasyon potansiyeli 4: Sistem kullanılabilirliğinin artırılması

Akıllı sensörler, burada sistem kullanılabilirliğinin artırılmasına yardımcı olabilir. Bunun için ya mevcut sensörlerin ek fonksiyonları kullanılır ya da ilave özel sensörler uygulanır.

Icon_SocialMedia_questions_rw

Sorun: Arızalar, durma süreleri veya plan dışı bakım çalışmaları

Arızalar, durma süreleri veya plan dışı bakım çalışmaları intralojistikte yaşanabilecek "en kötü durumdur". Bir sistemin yalnızca tek bir bileşeni dahi arızalanırsa verimlilik azalır veya sistem tamamen durur. 

 

 

 

 

Icon_General_status_check_rw

Sizin için geliştirdiğimiz optimizasyon: kirlenme kontrolü ve kalite indikatörü ile durum denetimi ve kalite indikatörü

Kirlenme kontrolü ve kalite indikatörü, sensörün hala güvenli bir şekilde çalıştığı ancak müdahalenin gerekli olduğu bir uyarı eşiğini temsil eder.  Fonksiyonunun devamlılığını sağlamak için örneğin ön ekran temizlenmelidir. Ya da raf hassas konumlandırma deliği değişmiştir ve kontrol edilmelidir.

Grafik_Warnsignal_DE_700x500px

AMS 100i (lazer konumlandırma sistemi), DDLS 500 (veri aktarma fotoelektrik sensörü), BPS 300i (barkod konumlandırma sistemi), FBPS600i (güvenli barkod konumlandırma sistemi) ve IPS 200i/400i (kamera tabanlı hassas konumlandırma) serisi cihazlar, ek fonksiyonlar sayesinde durum izleme ve öngörülü bakım olanağı sunar.

Bu özellik şu avantajları sağlar:

  • Bakımlar planlanabilir
  • Arızalar önlenebilir
  • Sensörün durumu her zaman değerlendirilebilir
Icon_SocialMedia_questions_rw

Sorun: İstifleyici vinçte arıza durumu

Lojistik merkezlerinin işletimindeki en önemli unsurlar verimli ürün akışı ve yüksek tesis kullanılabilirliğidir. Bu kapsamda hatalı durumların hızlı ve verimli şekilde giderilebilmesi için olayların geriye doğru takip edilmesi de çok önemlidir.

Icon_General_status_check_rw

Sizin için geliştirdiğimiz optimizasyon: endüstriyel IP kamera ile istifleyici vinç üzerinde görülmeyen alanların görsel kontrolü

Endüstriyel olarak tasarlanmış yeni IP kamera LCAM308 ile istifleyici vinç üzerindeki hatalı durumlar görsel olarak kontrol edilebilir. Buna ek olarak örneğin bir karton içeriğinin tespit edilmesi için anlık görüntü modu üzerinden tek bir görüntü kayıt edilebilir.

APIC_IL_LCAM_308_RGB_carton_check_700x500
LCAM_700x500px

İstifleyici vinçteki arıza durumlarındaLCAM 308 ile görsel kontrol şu avantajları sağlar:

  • İstifleyici vincin kontrolü harici olarak gerçekleştirilebilir, manuel kontrol artık gerekli değildir
  • İstifleyici vinç üzerindeki mevcut durumun canlı akışı aktarılabilir
  • Dairesel tamponun kaydı durduktan sonra son 60 saniye kontrol edilebilir

Palet ve hazne depolama tesislerinde istifleyici vincin optimum performansı için sensör uygulamaları