Elektrikli monoray sistemleri için sensör çözümleri

Elektrikli monoray sistemleri, raylı taşıma sistemleridir; bunlar ile ürünler A noktasından B noktasına taşınmaktadır. Kullanımı esnek olmalıdır, mal tam olarak konumlandırılmalı ve üretimde verimli akışı sağlamalıdır.

Akıllı sensörlerimiz milimetre hassasiyetinde konumlandırma sağlar, güvenilir bir çevre koruması sunar ve tesisinizin verimliliğini artırır. Barkod konumlandırma sistemi BPS, virajlarda, meyilli yerlerde ve raydaki anahtarlarda güvenli konumlandırmayı (milimetre seviyesine kadar) sağlar. Optik mesafe sensörleri güvenilir bir çarpışma koruması sunarlar. Emniyet lazer alan tarayıcılar aktarım noktalarındaki tehlike bölgelerinin emniyetini sağlarlar. Ayrıca yüksek performanslı tanımlama teknolojilerimiz (Barkod/2D kod/RFID) tesisinizin verimliliğini artırır.

05_IL-Grafik_Elektrohaengebahnen_1400x850px
[01] Taşıma ünitesinin konumlandırılması
1_APIC_MT_MLC500 HostGuest_Press_wl Kopie

Gereksinim:
Monoray sisteminin kontrolü için taşıyıcıdaki taşıma ünitesinin konumu her an milimetre hassasiyetinde tanımlanabilir olmalıdır.

Çözüm:
Kompakt BPS 8 ve BPS 300i barkod konumlandırma sistemleri, 10.000 m’ye varan uzunluklarda bile mükemmel konumlandırma sunarlar. Çok çeşitli arayüzler sayesinde cihazlar kolaylıkla kontrol ünitesine entegre edilebilir. Kendinden yapışkanlı barkod bantları endüstriyel kullanım için özel olarak iyileştirilmiştir ve son derece dayanıklıdır.

 

[02] Çarpışma emniyeti
Elektrohängebahnen_Auffahrsicherung

Gereksinim:
Monoray sistemi (EHB) üzerinden ürünlerin taşınması sırasında asılı münferit araçların birbirleriyle çarpışması engellenmelidir. Bunun için asılı araçların arasındaki mesafe belirlenmelidir.

Çözüm:
ODS 10 / HT 10 optik mesafe sensörleri, asılı araçların arasındaki mesafeyi kontrol eder. Cihazlar herhangi bir nesneye veya ilgili reflektöre olan mesafeyi ölçer. Parametrelendirme ekran veya IO-Link üzerinden yapılır.

[03] Yük boşaltma / yükleme alanının emniyete alınması
Elektrohängebahnen_Sicherung-des-Lastabgabe-Lastaufnahmebereichs

Gereksinim:
Ürünlerin yüklenip boşaltıldığı bölümlerin insanların bulunmalarına ve erişmelerine kapalı olması gerekir.

Çözüm:
270 derecelik tarama açısı ve 8,25 m’ye varan çalışma mesafesi ile RSL 400 emniyet lazer alan tarayıcılar aynı zamanda tek bir cihazla büyük alanları dahi güvence altına alır. PROFIsafe/ PROFINET arayüzlü modeller sayesinde endüstriyel ağ yapılarına kolay entegrasyon sağlanır ve 4 koruma alanına kadar denetim mümkün hale gelir.

[04] Paletlerde kod okuma
Elektrohängebahnen_Codelesung-an-Paletten

Gereksinim:
Ürün akışının kontrolü için palet üzerindeki ürün kodunun okunması ve bir üst sisteme aktarılması gerekir.

Çözüm:
BCL 500i / 600i serisi barkod okuyucular paletlerdeki kodları okurlar. Entegre anahtar üzerinden cihazlar hem birbirleri arasında hem de hat yapısında doğrudan kontrol ünitesine bağlanabilir. Çeşitli optik modelleri sayesinde cihazlar okuma görevlerine en iyi şekilde uyarlanabilirler.