Beklentilerinizin üzerinde.
Paketleme. Sensörler. Çözümler.
Paketleme makineleri ve tüketim malları üreticilerine yönelik talepler yüksek ve dinamiktir. Tüketiciler yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri beklemekte, marka ve tüketicinin korunması konusu giderek önem kazanmaktayken perakende satıştaki belirleyici trend ise e-ticaret olmuştur. Gıda ve ilaç sektöründeki paketleme prosesleri giderek daha esnek, verimli ve akıllı hale gelmelidir.
Geniş ürün portföyümüz tüm paketleme prosesinde kullanılan sensörleri kapsamaktadır ve bunların her biri özel gereksinimlerinize göre uyarlanmıştır. Şarküteri ürünleri ve peynir işleme veya ilaç sektöründe hijyen gereksinimleri çok fazlayken içecek sektöründe hız ve verimlilik önem kazanmaktadır. Şekerleme paketlemede ise odak noktası esneklik ve kolay şekil değişiklikleridir. Müşterilerimizle birlikte 60 yılı aşkın süredir her uygulama için doğru çözümü geliştiriyoruz. İster münferit standart sensörler, isterse özel sensörler veya komple çözümler olsun, her zaman müşterilerimizin yanındayız. Hedefimiz, sistemlerinizin kullanılabilir ve üretim proseslerinizin güvenilir, emniyetli ve izlenebilir olmasını sağlamaktır.

Gıda ve ilaç sektöründeki paketleme prosesleri için öne çıkan ürünlerimiz
Simple Vision sensörler: IVS 108 ve IVS 1048i / DCR 1048i
Kullanımı optik sensör kadar kolay ve kamera sistemi kadar güçlü: Karşınızda Leuze'nin benzersiz Simple Vision konsepti. Yeni ürün yelpazesi, endüstriyel otomasyonda görüntü işlemeye hızlı ve kolay bir giriş sunar.
Hijyene duyarlı üretim prosesleri için yeni sensör portföyü
Hygiene tasarımlı 53C serisi ve Wash-Down tasarımlı 55C ile yeni paslanmaz çelik sensör platformumuz, yüksek hijyen gereksinimleri olan uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.
Çok şeffaf nesneler için yüksek hızlı reflektörden yansımalı sensörler
PRK 18B serisi sensörler preformları, PET ya da cam şişeleri son derece hızlı ve güvenilir bir şekilde algılar. Özel bir izleme fonksiyonu kirlenmeyi dengeler ve temizleme aralıklarını uzatır.
Folyo ışıması için en güçlü tek yön çalışan fotoelektrik sensörler
LS25CI fotoelektrik sensörler, folyo ışıması için problem çözücü olarak geliştirilmiştir. Metalize paketleme folyolarına bile nüfuz edecek kadar güçlüdürler.
Nesneden bağımsız algılama için dinamik referans sensörü
DRT 25C dinamik referans sensörü, akıllı "Contrast Adaptive Teach" teknolojisi (CAT teknolojisi) ile donatılmıştır ve zor şekillerin veya yüzeylerin algılanması konusunda uzmandır; ayrıca format değişiminde sensör üzerinde ayarlama çalışması gerektirmez.

Esnek ve hassas: ayarlanabilir ses lobuna sahip ultrasonik sensör
Hassas anahtarlama ve ölçüm sonuçları için küçük bir ölü alana ve üç ayarlanabilir ses lobu genişliğine sahip yeni kübik ultrasonik sensörler.
Sizin görevleriniz - bizim çözümlerimiz
Gıda ve ilaçların işlenmesi ve paketlenmesi konusunda gereksinimler yüksektir. Paketleme makineleri ve tüketim malları üreticilerini sensörler ve uygulama danışmanlığı ile destekliyoruz.
Şeffaf nesnelerin algılanması

Şeffaf nesnelerin algılanması, sensör sistemi için genellikle zorluk teşkil eder. Preformların, şişelerin ve folyoların algılanması için özel olarak tasarlanmış sensörler sunuyoruz.
Folyo ışıması

Folyonun mühürlenmesi ve ürünlerin ayrıştırılması için, bunların folyodaki konumları tespit edilmelidir. En güçlü tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, folyo içindeki paket içeriğini algılar.
Kontrast ve kesim işareti algılama

Kontrast sensörleri, paketleme proseslerinde nesneler üzerindeki işaretleri algılamak için geliştirilmiştir. Bu kontrast işaretçiler, folyolar, torbalar, blister ambalaj veya etiketler üzerinde bulunabilmektedir.
Nesneden bağımsız algılama (DRT)

Paketleme makinelerinin konveyör bandı sensörleri, çeşitli ürün ve folyoları algılamalıdır. Dinamik referans sensörlerimiz, konveyör bandını referans alarak zor şekillere ve yüzeylere sahip nesneleri de algılar.
Dolum seviyesi ölçümü

Herhangi bir kaptaki sulu sıvıların seviyesini güvenilir bir şekilde algılamak, sensör teknolojisi için en zorlu algılama görevlerinden biridir ve özellikle güçlü sensör çözümleri gerektirir.
Etiketleme

Çeşitli şekil ve boyutlarda ve çeşitli malzeme ile özelliklere sahip etiketler, etiketleme makinelerinin yardımıyla ürün ve paketler üzerine yerleştirilmektedir. Çatal sensörler etiketleri güvenilir bir şekilde algılar ve yüksek kaliteli etiket uyumu sağlar.
Tespit, inceleme ve tanımlama

Varlık veya yokluk tespiti, parça tespiti veya muayene, ölçme veya sayma olsun, Simple Vision portföyü görüntü işlemeye kolay bir giriş sunmaktadır.
Kamera tabanlı 1D/2D tarayıcılar kodları hareket halindeyken de okur ve geniş bir uygulama alanına sahiptirler.
Görsel denetim

Endüstriyel görüntü işleme çözümleri makinelerin "görülmesini" sağlar, böylece manuel inceleme görevleri dijital kameralar ve dijital görüntü işleme fonksiyonları kullanılarak değiştirilebilir veya tamamlanabilir.
Makine koruması

Tüm emniyet gereksinimleri için kapsamlı ürün yelpazemiz ile size dünya çapında eksiksiz emniyet, verimli malzeme akışı ve maksimum kullanılabilirlik sunuyoruz.
Kullanım alanları
Röportaj: Paketleme sektöründe verimliliği artırma
Paketleme uzmanımız hizmetinize hazır: Andreas Eberle
Tel.: +49 7021 / 573 177
E-posta: Andreas.Eberle@leuze.com