Battery_2365381007_1400x400

Akü endüstrisi: Geleceğin önemli teknolojisi

Akü endüstrisi, dünyanın enerji arzının geleceğinde merkezi bir rol oynamaktadır. Aküler; elektrikli araçlar ve taşınabilir elektronik cihazlardan sabit enerji depolama sistemlerine kadar çok sayıda teknolojinin merkezinde yer almaktadır. Elektromobilitenin yükselişi ve küresel iklim nötrlüğü arayışıyla birlikte yüksek performanslı, dayanıklı ve sürdürülebilir akülere olan talep artıyor. 

Bu bağlamda, akü üretim tesislerinin ve süreçlerinin otomasyonu yüksek düzeyde ekonomik uygulanabilirlik, etkinlik ve güvenlik gerektirmektedir. Leuze, akü hücrelerinin yanı sıra modül ve paket üretimi için kapsamlı bir teknoloji ve ürün portföyü sunmaktadır.

p05225-033_PreView_(1)

Kanıtlanmış bilgi birikimi: Leuze sensörleriyle BMW’de akü üretimi

Dünyanın en modern otomobil üretim fabrikalarından biri Leipzig şehrinin kuzeyinde yer almaktadır: Leipzig BMW Group Fabrikası. Lokasyon, hem yanmalı hem de elektrikli modelleri paralel olarak üretmektedir. E-mobilite, elektrikli otomobillere veya hibrit araçlara gerekli sürüş enerjisini sağlayabilmek için yüksek voltajlı aküleri gerektirir. Otomobil şirketi bunları da yerleşkesinde üretiyor. Schaeffler Group'un makine üretim kolu olan Schaeffler Special Machinery tarafından uygulanan Leuze sensör teknolojisi, üretim hattı üzerinde etkin ve güvenli bir sürece önemli bir katkı sağlıyor.


Uygulama raporuna git


Akü üretiminde sensör görevleri

Algılama
APIC_AT_SR5B_Detection_of_positions_wl

Akü hücresi var-yok kontrolü

Ölçüm
APIC_AT_ODS 9L_Detection_of_distance_wl

Rulo çapının belirlenmesi

Konumlandırma
APIC_AT_IPS200i_Camera-based positioning_wl_15cm_300dpi (1)_(1)

AGV'nin yük taşıma ekipmanının hassas konumlandırılması

Tanımlama
APIC_AT_L3_DCR200i_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi

Hücre izlenebilirliği için kod okuma

Koruma (emniyet)
APIC_AT_MLC 500i_safety protection_wl

Kaplama sistemi üzerinde erişim koruması

Navigasyon
APIC_AT_RSL455_Navigation_wl_15cm_300dpi

AGV koruması ve navigasyonu


Uygulama alanları

Akü üretimi için sensör çözümleri

APIC_AT_Battery_cell_production_overview_wl

Akü hücresi üretimi

Değerli hammaddeler, sürdürülebilir elektromobilite için yüksek kaliteli akü hücrelerine dönüştürülür. Akü hücresi üretimine yönelik sensör çözümlerimiz, insan ve makine emniyetini sağlarken sorunsuz süreçleri garanti eder.


Daha fazla bilgi edinin

APIC_AT_Powertrain_Battery_Layer2_wl02

Modül ve paket üretimi

Yüksek kaliteli akü hücreleri, çok çeşitli araç modelleri için yüksek performanslı modüller ve paketler halinde birleştirilir. Sensör çözümlerimiz bileşenlerin takibini ve izlenmesini sağlar, montaj hücrelerine malzeme tedariki için nakliye ve lojistik çözümlerini mümkün kılar ve iş istasyonu emniyetini sağlar.


Daha fazla bilgi edinin

AGV_Uebersicht

Akü endüstrisinde AGV'ler ve mobil platformlar için sensör çözümleri

Leuze, AGV'ler için geniş bir uygulama yelpazesinde çözüm olarak kullanılabilecek kapsamlı bir sensör portföyü sunmaktadır: Araç korumasından hassas navigasyon için veri sağlamaya ve malların doğru şekilde teslim alınmasına ve teslim edilmesine kadar.

Endüstride, farklı taşıma görevleri için özel olarak tasarlanmış çeşitli tipte otomatik güdümlü araç sistemleri (AGV'ler) kullanılmaktadır. Bunlar arasında otomatik forkliftler, platform araçları, çekiciler ve alttan çekmeli araçlar yer almaktadır ve ihtiyaca göre esnek bir şekilde kullanılabilmektedir. Yük taşıma, navigasyon, konumlandırma ve emniyet görevleri uygun sensör teknolojisi kullanılarak maksimum verimlilikle tasarlanabilir.


Daha fazla bilgi edinin

Otomobil üretimi için emniyet çözümleri

APIC_AT_RSL400_safety-solution_wl_700x500px_800x800

Robot/AGV transfer istasyonları için erişim koruması

AGV'lerin (otomatik yönlendirmeli araçlar) ve robot hücrelerinin transfer istasyonlarında, emniyet konsepti oluşturulurken bir istasyon döngüsü sırasındaki tüm hareket dizileri dikkate alınmalıdır. Bu aynı zamanda AGV istasyona girdiğinde, transfer konumuna ulaştığında ve istasyondan ayrıldığında emniyet işlevlerinin kapsamlı bir görünümünü gerektirir. AGV'ler, entegre emniyet fonksiyonları sayesinde (ör. RSL 400 emniyet lazer alan tarayıcı ile) bağımsız olarak emniyetlidir. Robot hücreleri, bir kişinin tehlikeli çalışma aralığına yaklaşıp yaklaşmadığını tespit etmek için emniyet sensörleri kullanır. AGV'ler ve robotlar arasındaki otomatik malzeme transferlerinde, tüm bu emniyet sistemleri, tüm döngü boyunca her zaman emniyeti sağlamak için birbirleriyle işbirliği yapmalıdır. Robot/AGV transfer istasyonlarına yönelik emniyet çözümümüzün temelini tam da bu iş birliği konsepti oluşturmaktadır.


Daha fazla bilgi edinin

APIC_AT_IL_Safety Solution_Bi-directional AGV lock_wl_400x400_(1)

Erişim koruması için çift yönlü AGV kapısı

Yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş ve birbiriyle bağlantılı üretim sistemleri genellikle tekil üretim hücreleri arasında esnek bir malzeme akışı gerektirir. Bu gibi durumlarda, otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler) malzeme taşımacılığını devralır. AGV'ler, seyahat yolu ve hücreler arasındaki kavşaklara güvenilir bir şekilde girmeli ve çıkmalıdır.

Aynı zamanda, hücreye erişim korunmalıdır. Emniyet konsepti için bu, tüm süreç adımlarının bütünsel olarak dikkate alınmasını gerektirir: örneğin, üretim süreci ilerledikçe yükün boyutu ve şekli değişir ve yerleşik koruyucu cihazlar tarafından tetiklenen hareket yolu ile tehlike bölgesi arasındaki geçişte AGV'nin durdurulması da dikkate alınmalıdır.

Emniyet çözümümüz tam olarak bu gereklilikleri karşılıyor: çift yönlü bir AGV kapısı olarak, tehlikeli bölgeye erişimi tam ve boşluksuz olarak koruyor. AGV'lerin taşıma yolları kısıtlı değildir ve hareketli koruyucu cihazları veya sabit sert korumaları kontrol etmek için ek maliyetler yoktur.

Daha fazla bilgi edinin


Tam otomatik akü üretimi için sensörler

Shenzhen, Çin'deki CIBF akü fuarında sunuldu

Ağ bağlantılı fabrika için sensör teknolojisi 

entegre ağ bağlantısı
Integrated-connectivity_Batterie_Grafik_700x500px

ProfiNET, Ethernet/IP ve EtherCAT gibi entegre arayüzler cihaz yönetimi, durum izleme ve süreç optimizasyonu için avantajlar sunar.

Daha fazla bilgi edinin

OPC UA
1_IGRA_OPCUA_Automation_pyramid_hierarchy_network_EN

OPC UA standardı, otomasyon piramidinin aşamalarını birbirine bağlar. Bu, makine ve cihaz verilerinin etkin bir şekilde analiz edilmesini sağlar. 

Daha fazla bilgi edinin

Dual channel
Dual-Channel_700x500px

Durum izleme veya kestirimci bakım için iki ayrı kanal üzerinden kullanılabilir: Bir yanda gerçek zamanlı gereklilikleri olan veriler, diğer yanda süreç izleme veya parametrelendirme için veriler. 

Daha fazla bilgi edinin

IO-Link
io_link_batterie_700x500px

Dijital iletişim protokolü, proses şeffaflığı, kolay devreye alma ve durum izleme için hassas teşhis bilgileri sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Diğer konular

İndirmeler