Holzindustrie_1400x400

Ahşap işleme endüstrisi için geleceğe yönelik çözümler

Deneyimli bir endüstriyel sensör üreticisi olarak, ahşap işleme endüstrisine yönelik sensör uygulamaları konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahibiz. Yenilikçi ürünlerimiz, ahşap işleme endüstrisinin kendine özgü zorlukları için etkin ve geleceğe dönük çözümler sunar.

Tanınmış makine üreticileri, otomatik sistemlerde yeni standartlar ve ölçütler belirliyor. Akıllı sensör teknolojisi, maksimum güvenilirlik sunarak ve sistem kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkararak bunun temelini oluşturur.

Endüstri 4.0 özellikli sensörlerimiz şeffaf ve optimize edilmiş süreçler sağlar. Modern bulut çözümleri, süreç verilerinin sistem bakımı ve izleme için dünya çapında her zaman kullanılabilir olmasını sağlar.


Besleme bölümünde obje algılaması / Var-yok denetimi

HT46C_Objekterkennung_Vollholz_01_700x500px

Gereklilik:

Ahşap parçalar, işleme istasyonları arasında konveyörler aracılığıyla taşınmaktadır. Taşımayı ve her bir bireysel süreci kontrol etmek için, her bir tahtanın tam konumunda tespit edilmesi gerekmektedir.


Çözüm:

HT 46C veya HRT 8 serisinin optik sensörleri, yapısal veya renk farklılıkları olsa bile plakaları ve levhaları güvenilir bir şekilde algılayan geniş bir algılama aralığına sahip bir dağınık sensör modeli içerir.

Kirli ortamlarda obje algılaması / Var-yok denetimi

HT46C_Objekterkennung_Verschmutzter_Umgebung_Fraese_01_700x500px

Gereklilik:

Ahşap işleme sırasında, ahşap nesnelerin toz ve kirden etkilenmeyecek şekilde proses kontrolü için tespit edilmesi gerekmektedir.


Çözüm:

Yüksek fonksiyon rezervine ve enerji açısından yoğun ışık spotuna sahip Seri 46 ve Seri 49 ışık tarayıcılar kirli ortamlarda obje algılaması için uygundur. HT46C.E tipi sensör gibi gelişmiş toz direncine sahip uyarlanmış modeller daha da sağlamdır.

Kirli ortamlarda obje algılaması

LCS1_Objekterkennung_Verschmutzter_Umgebung_01_700x500px

Gereklilik:

Otomatik bir testere veya işleme istasyonunu çalıştırmak için, ahşap plakalar yüzeylerinden bağımsız olarak, özellikle tozlu veya kirli ortamlarda bile algılanmalıdır.


Çözüm:

M18 veya M30 modellerinde 60 mm'ye kadar aralıklar için kapasitif sensörler konveyör sistemine kolayca entegre edilebilir. Ahşap plakaları renklerinden veya düşen talaşlardan bağımsız olarak algılarlar. Metal manşonlu LCS1 serisi çok sağlam bir versiyondur. Plastik gövdeli standart LCS2 tasarımı da bir seçenek olarak kullanılabilir.

Uzunluk hesaplama

HT46C_Laengenermittlung_700x500px

Gereklilik:

Ahşap parçaların uzunluğu, ham ahşaptan ahşap şeritlere kadar, kontrol sisteminde bilinen bir konveyör hızında sensörler tarafından esnek bir şekilde hesaplanmalıdır.


Çözüm:

Ahşap parçaların uzunluğu, kısa tepki verme süresine sahip optik sensörler kullanılarak güvenilir bir şekilde belirlenebilir. HT46CL serisinin (özellikle hassas) lazer ışık sensörleri veya gerekli aralığa bağlı olarak LED ışık spotlu HT49 veya HT25 serileri bu amaç için uygundur.

Portal vinç alanında erişim koruması

MLD500_personenschutz_02_700x500px

Gereklilik:

Sorunsuz çalışmayı sağlamak için vincin otomatik alanı korunmalıdır. Bu amaçla, erişim noktalarındaki etkiyi en aza indirmek için optoelektronik emniyet sensörleri kullanılacaktır.


Çözüm:

UDC cihazı kolonlarında korumalı bir konumda monte edilen MLD emniyet ışık bariyerleri, 2, 3 veya 4 ışınla 80 m'ye kadar büyük alanların korunmasını sağlayabilir. Köşelerde kiriş sapması için ayna kolonları mevcuttur. Daha esnek bir montaj braketi gerekiyorsa, SLS46C ışık ışını emniyet cihazı; çok ışınlı bir sistemin kurulumu için bir tek yön çalışan fotoelektrik sensör olarak uygundur.

Robot alanında kişisel koruma / Çalışma noktaları

MLC500_personenschutz_roboterzelle_02_700x500px

Gereklilik:

Makine açıklıkları ve çalışma noktasına yakın besleme alanlarının tamamı, küçük kesintileri bile tespit etmek için yüksek çözünürlüklü emniyet sensörleri ile korunmalıdır.


Çözüm:

14 mm'den başlayarak 3000 mm'ye kadar uzanan kademeli çözünürlüklerle, ek özelliklere sahip MLC emniyet ışık perdeleri özelleştirilmiş bir çözüm sunar. Basit standart koruma için, ELC 1500 mm'ye kadar açıklıklar için de kullanılabilir. 

Yüksek tavanlı depoda konumlandırma

AMS100_Positionierung_Hochrregallager_01_700x500px

Gereklilik:

Depodaki panellerin veya odun yığınlarının otomatik taşınması, transfer arabasının veya istifleyici vincin hızlı ve hassas bir şekilde konumlandırılmasını gerektirir. Bu, uygun çalışma mesafeleri ve doğruluğa sahip konum sensörleri gerektirir.


Çözüm:

Sağlam AMS 100veya AMS 300 lazer konumlandırma sistemleri, 300 m'ye kadar kademeli çalışma mesafelerinde ve PLC'ye bağlantı için çeşitli arayüzlerle mevcuttur.

Çarpışma algılama / Konumlandırma

ODS10_Kollisionserkennung_01_700x500px

Gereklilik:

Bir ray üzerinde birden fazla otomatik vinç bulunan sistemlerde, çarpışmalardan kaçınılmalıdır. Sensörlerin çalışma mesafeleri, seyahat hızlarına uygun seçilmelidir.  


Çözüm:

ODS 96/10 veya HT10/96 serisi optik sensörler, reflektörler kullanarak 25 m'ye kadar çarpışma izleme için analog veya dijital sinyal ile kullanılabilir. Gerekliliklere bağlı olarak, takviye edilmiş plastik gövdeye (SR10) veya metal gövdeye (SR96) sahip bir sensör kullanılabilir. 

Yığın yüksekliği, boyut, kontur veya hacim ölçümü

ODSL96B_Stapelhoehenmessung_Holzplatten_01_700x500px

Gereklilik:

Kesilmiş veya işlenmiş nesnelerin otomatik istiflenmesi, kontrol amaçları için düzgün yığınlar sağlamak amacıyla yükseklik izlemeyi gerektirir. Farklı genişliklerin sağlanabilmesi için, yukarıdan izleme yapılmalıdır.


Çözüm:

Yığın yüksekliğine bağlı olarak, yükseklik ölçümü veya yukarıdan yükseklik izleme için ODS 110 serisi ölçüm sensörü veya bir anahtarlama sinyali ve birkaç anahtarlama noktası (ToF) olan HT/ODT ışık tarayıcı uygundur. Metal bir gövdede özellikle sağlam varyantlar ODS 96 olarak mevcuttur.

Erişim koruma

LBK_personenschutz_roboterzelle_02_700x500px

Gereklilik:

Ek bir yeniden başlatma kilidi, boyut kesimi sırasında da dahil olmak üzere, izlenen alanlarda kazaları önlemek için tasarlanmıştır. Bu testere ortamı yüksek derecede toz direnci gerektirir.


Çözüm:

Emniyetli LBK radar sistemi kire karşı dayanıklıdır. Testere hücresinde alan izleme için en az iki cihaz gereklidir. Bir hücre boyutuna bağlı olarak, bir LBK kontrol cihazı ile birleştirilebilecek en fazla 6 sensör vardır.

Ahşap konveyör sistemi / Var-yok kontrolü

PRK328_Holzfoerdertechnik_03_700x500px

Gereklilik:

Örneğin ahşap parçaların algılanması için konveyörün yan taraflarına monte edilebilen, kolayca entegre edilebilen bir sensör kullanılmalıdır. Fonksiyonun tozlu ve muhtemelen hafif titreşimli ortamlarda da güvenilir olması gerekir.


Çözüm:

PRK 328 serisinin açılı optik çıkışa sahip sağlam silindirik sensörü, gerekli kurulum alanını azaltır ve tozlu ortamlarda bile kullanılabilirliği artırır. Metal manşon ve somunlar titreşime dayanıklı montaj sağlar.

İşaretleme algılama ve kesme kontrolü

LRT8_Markierungserkennung-in-verschmutzter-Umgebung_01_700x500px

Gereklilik:

Farklı ağaç türleriyle otomatik kesim için, tanımlı bir renkte uygulanan bir işaret güvenilir bir şekilde tespit edilmelidir. Bu, bireysel uzunlukların kesilmesine olanak tanır.


Çözüm:

LRT8 luminesans sensörü, herhangi bir ahşap yüzeydeki kesim kontrolü için işaret üzerindeki belirli 'pigmentleri' tespit eder ve UV ışığı sayesinde kirlenmeye karşı oldukça dayanıklıdır.

Koruyucu kapı koruması kilitleme / Erişim koruması

L100_Zugangssicherung_01_700x500px

Gereklilik:

Servis kapıları gibi sistem erişim noktalarının durumu, iş güvenliği nedeniyle çalışma sırasında izlenmelidir. 


Çözüm:

L100 serisinin kompakt şalterleri ve koruma kilitleri veya L 300 serisinin özellikle sağlam versiyonu, koruyucu kapı erişim koruması için uygundur. Tüm koruma kilitleme cihazlarının OSSD çıkışları vardır.

Emniyet işlevi

APIC_PA_MSI400_Safety_sensors_wl_700x500_(1)

Gereklilik:

Emniyet sensörleri, emniyet işlevi için birleştirilmiştir. Bu amaç için uygun anahtarlama cihazları / emniyet röleleri seçilebilir olmalıdır.


Çözüm:

MSI-SR emniyet rölesi olarak sabit bir fonksiyona sahip olan veya MSI 400 emniyet kontrolü olarak serbestçe programlanabilen bu emniyet ürünleri ve sezgisel programlama yazılımı, özelleştirilmiş emniyet çözümleri sağlar.