S420-9CB2-LW

Emniyet menteşesi anahtarları

Ürün numarası: 63000420

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
S400-M4-CB2PUR-W
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası: 63000411
  • Seri: S400
  • Kontak donanımı: 2NC + 1NO
  • Anahtarlama prensibi: Yavaşkontakt
  • Bağlantı: Kablo
Ürün numarası: 63000411
Seri S400
İşlevler EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı
EN ISO 14119 uyarınca emniyet kilitsiz kilitleme donatısı
Entegre emniyet anahtarı ile mekanik menteşe
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
B10d 5.000.000 Periyot sayısı
DC 13 için kullanım kategorisi Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
AC 15 için kullanım kategorisi Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Kontak donanımı 2NC + 2NO
Kontakt ağzı zorlamalı geçirme
Kısa devre koruması 500 V, 2 A, tip gG, IEC 60269-1
Ölçüm yalıtım gerilimi 30 V AC, 36 V DC
Geleneksel termik akım, maks. 2 A
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
İletken sayısı 8 damarlı
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 76 mm x 31,5 mm x 126 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde AISI 316L
Malzeme elektrik kontağı Gümüş alaşımı
Net ağırlık 1.025 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Montaj plakası
Kablo girişi tarafı duvar tarafında
Anahtar tipi Kilitsiz kilitleme tertibatı, ISO 14119
Anahtarlama prensibi Yavaş kontakt
Gerilim yük 2.000 N·m
Gerilim radyal 2.000 N·m
Gerilim burulma 50 N·m
Mekanik kullanım ömrü 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 1.200 Saatte, IEC 6047-5-1
Aktüatör, dahili Menteşeli emniyet anahtarı, kapsüllü
Zorlamalı ayırmadaki aktüatör yolu (açı) 4 N, ayarlanan anahtarlama noktasından itibaren
Aktüatör açısı, maks. 180 °
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 80 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf