S400-M4M12-B
Emniyet menteşesi anahtarları
Seri | S400 |
İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı EN ISO 14119 uyarınca emniyet kilitsiz kilitleme donatısı Entegre emniyet anahtarı ile mekanik menteşe |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Periyot sayısı |
DC 13 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
AC 15 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Kontak donanımı | 2NC + 1NO |
Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
Kısa devre koruması | 500 V, 2 A, tip gG, IEC 60269-1 |
Ölçüm yalıtım gerilimi | 30 V AC, 36 V DC |
Geleneksel termik akım, maks. | 2 A |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Kontak bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | ZAMAK |
Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
Net ağırlık | 300 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi Montaj plakası |
Kablo girişi tarafı | alttan (sol montajda) |
Anahtar tipi | Kilitsiz kilitleme tertibatı, ISO 14119 |
Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
Gerilim yük | 1.500 N·m |
Gerilim radyal | 1.000 N·m |
Gerilim burulma | 25 N·m |
Mekanik kullanım ömrü | 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1 |
Aktüatör sıklığı, maks. | 1.200 Saatte, IEC 6047-5-1 |
Aktüatör, dahili | Menteşeli emniyet anahtarı, kapsüllü |
Zorlamalı ayırmadaki aktüatör yolu (açı) | 4 N, ayarlanan anahtarlama noktasından itibaren |
Aktüatör açısı, maks. | 180 ° |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Sertifikasyonlar | IMQ c UL US |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ECLASS 12.0 | 27272608 |
ECLASS 13.0 | 27272608 |
ECLASS 14.0 | 27272608 |
ECLASS 15.0 | 27272608 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |
ETIM 8.0 | EC002591 |
ETIM 9.0 | EC002591 |
ETIM 10.0 | EC002591 |