S300-P13C1-M12-CB
Emniyet konum anahtarı
Seri | S300 |
İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı EN ISO 14119 uyarınca emniyet kilitsiz kilitleme donatısı |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40.000.000 Periyot sayısı |
DC 13 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
AC 15 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Kontak donanımı | 2NC + 1NO |
Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
Kısa devre koruması | 500 V, 2 A, tip gG, IEC 60269-1 |
Temas koruması | Koruyucu yalıtım O |
Ölçüm yalıtım gerilimi | 30 V AC, 36 V DC |
Geleneksel termik akım, maks. | 2 A |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Kontak bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 40 mm x 39 mm x 97 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
Net ağırlık | 155 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Anahtar tipi | Kilitsiz kilitleme tertibatı, ISO 14119 |
Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
Anahtarlama yönü | her iki tarafında tek taraflı |
Başlatma aktüatör yönleri | 4 x yanda (90°) 360° |
Yaklaşım hızı | kullanılan faile bağlıdır |
Mekanik kullanım ömrü | 20.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1 |
Aktüatör sıklığı, maks. | 3.600 Saatte, IEC 60947-5-1 |
Aktüatör girişi | kısa |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Sertifikasyonlar | IMQ c UL US |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |