S300-M13C3-M20-SB
Emniyet konum anahtarı
Seri | S300 |
İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı EN ISO 14119 uyarınca emniyet kilitsiz kilitleme donatısı |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40.000.000 Periyot sayısı |
DC 13 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
AC 15 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Kontak donanımı | 2NC + 1NO |
Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
Kısa devre koruması | 500 V, 10 A, tip aM, IEC 60269-1 |
Temas koruması | Topraklama |
Ölçüm yalıtım gerilimi | 400 V AC, 500 V DC |
Geleneksel termik akım, maks. | 10 A |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Kablo girişi sayısı | 3 Adet |
İşlev | Kontak bağlantısı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 6 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,34 mm² ila 2 x 1,5 mm², esnek kablo |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 56 mm x 33 mm x 88 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | ZAMAK |
Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
Net ağırlık | 283 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Kablo girişi türü | M20 x 1,5 |
Anahtar tipi | Kilitsiz kilitleme tertibatı, ISO 14119 |
Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
Anahtarlama yönü | her iki tarafında tek taraflı |
Başlatma aktüatör yönleri | 4 x yanda (90°) 360° |
Yaklaşım hızı | kullanılan faile bağlıdır |
Mekanik kullanım ömrü | 20.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1 |
Aktüatör sıklığı, maks. | 3.600 Saatte, IEC 60947-5-1 |
Aktüatör girişi | uzun |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Sertifikasyonlar | IMQ c UL US |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |