S200-P5C1-M20

Emniyet anahtarı

Ürün numarası: 63000204

Icon Icon Icon
Seri S200
İşlevler EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı
EN ISO 14119 doğrultusunda mekanik kodlamalı 2 yapı türü kilitleme cihazı
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) ila e, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Periyot sayısı
DC 13 için kullanım kategorisi Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
AC 15 için kullanım kategorisi Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontak donanımı 3NC
Kontakt ağzı zorlamalı geçirme
Kısa devre koruması 500 V, 10 A, tip aM, IEC 60269-1
Temas koruması Topraklama
Ölçüm yalıtım gerilimi 400 V AC, 500 V DC
Geleneksel termik akım, maks. 10 A
Bağlantı sayısı 1 Adet
Kablo girişi sayısı 1 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 6 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,34 mm² ila 2 x 1,5 mm², esnek kablo
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 38,6 mm x 108,9 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Tekno polimer, cam fiber takviyeli, kendiliğinden söner
Malzeme elektrik kontağı Gümüş alaşımı
Net ağırlık 295 g
Gövde rengi Kırmızı
gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M20 x 1,5
Anahtar tipi Kilitsiz kilitleme tertibatı, ISO 14119
Anahtarlama prensibi Yavaş kontakt
Başlatma aktüatör yönleri 1 x üst
4 x yanda (90°)
Yaklaşım hızı 0 ... 0,5 m/s
Mekanik kullanım ömrü 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 3.600 Saatte, IEC 6047-5-1
Aktüatör, harici Seri AC-AHxx, düz, açılı, yaylı, ayarlanabilir
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık 10 N
Zorunlu ayırmadaki aktüatör yolu 8,8 mm
Geri vurma toleransı 4,5 mm
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 80 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
3D-CAD modeli - S200-M4C1-M20 - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf