S-M12A-ET
Konnektör
Arayüz için uygundur | Ethernet |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Ölçüm işletmesi akımı | 4.000 mA |
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1) | 250 V |
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1) | 2.500 V |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Malzeme kavrama cismi | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
Versiyon | eksenel |
Kilit | Vidalama |
Bağlantı türü | Vidalı terminal |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Korumalı | Evet |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm kimyasal olarak nikelli |
Net ağırlık | 38 g |
Maks. kablo deliği | 6 ... 8 mm |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 85 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Gümrük taife numarası | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |