S GB-M12-8A-M-SK

Kablo soketi

Ürün numarası: 50149065

Icon
Arayüz için uygundur Ethernet
Aşırı gerilim kategorisi II
Ölçüm işletmesi akımı 500 mA
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Malzeme kavrama cismi Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama X kodlu
Versiyon eksenel
Kilit Vidalama
Bağlantı türü Bıçak sıkıştırması
Kutup sayısı 8 kutuplu
İletken enine kesiti 0,14 mm² ... 0,34 mm²
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 65 g
Maks. kablo deliği 5,5 ... 9 mm
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 85 °C
Kirlenme derecesi 3
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Uygunluk beyanı CE - pdf