RTL 318M/P-300-S12
Enerjik ışık sensörü
Seri | 318 |
Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0 ... 0,3 m |
İşletme bölgesi, gri %18 | 0,013 ... 0,14 m |
İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,018 ... 0,075 m |
Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0 ... 0,35 m |
Sınır mesafesi, gri %18 | 0,013 ... 0,18 m |
Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,018 ... 0,1 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işın hareketi | hizalandı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Odak | sabit |
Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 25 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 5.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,1 ms |
Hazırlık gecikmesi | 30 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 50 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
Paslanmaz çelik gövde | V2A |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 60 g |
Gövde rengi | gümüş siyah |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |