RT 618/4-200-S12

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50038449

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
ET328.3/4P-M12
Enerjik ışık sensörü
Ürün numarası: 50122726
  • Seri: 328
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,001 ... 0,7 m
  • Yapışekli: Silindirik
Ürün numarası: 50122726
Seri 618
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0 ... 0,2 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,001 ... 0,097 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,003 ... 0,065 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0 ... 0,3 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,001 ... 0,146 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,003 ... 0,1 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 30 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 60 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 40 g
Gövde rengi gümüş
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Veri sayfası - pdf