RT 318K/P-400-S12

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50081351

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
ET318B.3/4P-M12
Enerjik ışık sensörü
Ürün numarası: 50122562
  • Seri: 318B
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,001 ... 0,7 m
  • Yapışekli: Silindirik
Ürün numarası: 50122562
Seri 318
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0 ... 0,4 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,004 ... 0,2 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,01 ... 0,125 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0 ... 0,5 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,004 ... 0,24 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,01 ... 0,15 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 25 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 30 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 50 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 12
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 20 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf