RSL425-L/CU416-10
Emniyet lazer alan tarayıcı
Seri | RSL 400 |
Uygulama | Mobil tehlikeli bölge emniyeti Mobil yan koruma Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti |
Özel versiyon | Araç navigasyonu için iyileştirilmiş ölçüm verileri çıkışı |
İşlevler | Acil durdurma zincirlemesi Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Dörtlü alan modu |
Tekrar başlatma | Start/restart kilidi (RES), seçilebilir |
Tip | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 3, EN ISO 13849 |
Çözünürlük (ayarlanabilir) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi | 50 mm |
Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir | 10 |
Dörtlü sayısı, değiştirme yapılabilir | 10 |
Koruma fonksiyonu sayısı | 1 Adet |
Bağımsız sensör konfigürasyonları sayısı | 1 |
Remisyon derecesi, min. | 1,8 % |
Çalışma mesafesi | 0 ... 6,25 m |
Alan çifti sayısı | 10 |
Çalışma mesafesi | 0 ... 20 m |
Nesne büyüklüğü | 150 mm x 150 mm |
Remisyon derecesi, min. | 10 % |
Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
Dalga boyu | 905 nm |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Tekrarlama frekansı | 90 kHz |
Açısal çözünürlük | 0,1 ° |
Açı alanı | 270 ° |
Algılama aralığı | 0 ... 50 m, Hafifletme > %90 |
Parlaklık derecesi | 90 % |
Uzaklık çözünürlüğü, radyan | 1 mm |
Uzaklık çözünürlüğü, yanlamasına | 0,1 ° |
Sistematik ölçüm sapması Dmeas - Dreal | min.: -20 mm tip.: -10 mm maks.: 0 mm , (Hafifletme: %1,8 … geri yansıtıcı Ölçüm aralığı: 0,2 … 25 m) |
Ölçüm değeri parazitleri | 10 mm 1 σ (• Hafifletme: %1,8 … %20 Ölçüm aralığı: 0 … 9 m • Hafifletme: %20 … Geri yansıtıcı Ölçüm aralığı: 0 … 25 m) |
Lazer noktası (YxG), 10 m | 60 mm x 13 mm |
Lazer noktası (YxG), 20 m | 165 mm x 24 mm |
Lazer noktası (YxG), 30 m | 265 mm x 40 mm |
Lazer noktası (YxG), 40 m | 285 mm x 57 mm |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Akım tüketimi (yüksüz), maks. | 700 mA, (3 A güç besleme ünitesi kullanın) |
Güç tüketimi, maks. | 17 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Sinyal çıkışı sayısı, yapılandırılabilir | 4 Adet |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 20,8 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 300 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tepki verme süresi | 80 ms, ≥ |
Tür | Bluetooth, Ethernet, USB |
İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme TCP/IP |
Bağlantı | Yuvarlak konnektör M12, 4 kutuplu, D kodlu |
İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme |
Frekans bandı | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Yayılan verici gücü | Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), sınıf 2 |
İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme |
Bağlantı | USB 2.0 Mini-B, soket |
Transfer hızı, maks. | 12 Mbit/s |
Kablo uzunluğu | ≤ 5m Aktif kablolarla daha büyük kablo uzunlukları mümkündür. |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | Makine arayüzü |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 10.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 16 damarlı |
Besleme iletken enine kesiti | 1 mm² |
Sinyal iletken enine kesiti | 0,14 mm² |
İşlev | Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
Kablo direnci, maks. | 15 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
Net ağırlık | 3.000 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | Alfanümerik göstergeler LED ekran |
LED sayısı | 3 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Sensor Studio yazılımı |
Kumanda elemanları | Sensor Studio yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 15 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III, EN 61140 |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29 |
US patentleri | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ECLASS 13.0 | 27272705 |
ECLASS 14.0 | 27272705 |
ECLASS 15.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |