RSL410-XL/CU408-M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Seri | RSL 400 |
Uygulama | Mobil tehlikeli bölge emniyeti Mobil yan koruma Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti |
İşlevler | Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Dörtlü alan modu |
Tekrar başlatma | Start/restart kilidi (RES), seçilebilir |
Tip | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 3, EN ISO 13849 |
Çözünürlük (ayarlanabilir) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi | 50 mm |
Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir | 1 |
Dörtlü sayısı, değiştirme yapılabilir | 1 |
Koruma fonksiyonu sayısı | 1 Adet |
Bağımsız sensör konfigürasyonları sayısı | 1 |
Remisyon derecesi, min. | 1,8 % |
Çalışma mesafesi | 0 ... 8,25 m |
Alan çifti sayısı | 1 |
Çalışma mesafesi | 0 ... 20 m |
Nesne büyüklüğü | 150 mm x 150 mm |
Remisyon derecesi, min. | 10 % |
Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
Dalga boyu | 905 nm |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Tekrarlama frekansı | 90 kHz |
Açısal çözünürlük | 0,1 ° |
Açı alanı | 270 ° |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Akım tüketimi (yüksüz), maks. | 700 mA, (3 A güç besleme ünitesi kullanın) |
Güç tüketimi, maks. | 17 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Sinyal çıkışı sayısı, yapılandırılabilir | 3 Adet |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 20,8 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 300 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tepki verme süresi | 80 ms, ≥ |
Tür | Bluetooth, Ethernet |
İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme TCP/IP |
Bağlantı | Yuvarlak konnektör M12, 4 kutuplu, D kodlu |
İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme |
Frekans bandı | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Yayılan verici gücü | Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), sınıf 2 |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | Makine arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
Kablo direnci, maks. | 15 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 140,2 mm x 148,6 mm x 140,3 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
Net ağırlık | 3.000 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | Alfanümerik göstergeler LED ekran |
LED sayısı | 3 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Sensor Studio yazılımı |
Kumanda elemanları | Sensor Studio yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 15 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III, EN 61140 |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c TÜV Süd US c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29 |
US patentleri | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ECLASS 13.0 | 27272705 |
ECLASS 14.0 | 27272705 |
ECLASS 15.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |