RSL400 M12 Adapter
Adaptör
Uygulama | Bir Ethernet kablosunun cihazın ön tarafına kolayca bağlanması için RSL400 bağlantı ünitesinin Ethernet portundaki sürekli bağlantı. |
Bunlar için uygundur: | RSL 400 emniyet lazer alan tarayıcı |
Arayüz için uygundur | Ethernet |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | BUS IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 20 mm x 90,5 mm x 40 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PE |
Net ağırlık | 95 g |
Gövde rengi | siyah |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 14.0 | 27440106 |
ECLASS 15.0 | 27440106 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |