RS4-6E

Emniyet lazer alan tarayıcı

Ürün numarası: 520044

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
RSL420-L/CU411-RS4
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası: 53800250
  • Seri: RSL 400
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6,25 m
  • Alançifti sayısı: 8
  • OSSD sayısı: 2 Adet
Ürün numarası: 53800250
Seri ROTOSCAN RS4
İşlev paketi Genişletilmiş
İşlevler Denetlenen alan çifti değişimi
Ek alarm çıkışı
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Uyarı alanı denetimi
Yatay tehlikeli bölge emniyeti
dikey erişim koruması
dikey tehlike yeri koruması
Çalıştırma testi
Çözünürlük, seçilebilir
Tip 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 3, EN ISO 13849
Koruma alanı sayısı 8 Adet
Alan çifti seçimi türü Anahtarlama girişleri üzerinden
Çözünürlük (ayarlanabilir) 30/40/50/70/150 mm
Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi 200 mm
30 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 1,6 m
40 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 2,2 m
50 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 2,8 m
70 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 6,25 m
150 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 6,25 m
Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir 8
Remisyon derecesi, min. 1,8 %
Referans konturu seçilebilir Evet
Çalışma mesafesi 0 ... 6,25 m
Uyarı alanı sayısı 8 Adet
Açı alanı 190 °
Açısal çözünürlük 0,36 °
Çalışma mesafesi 0 ... 15 m
Nesne büyüklüğü 150 mm x 150 mm
Remisyon derecesi, min. 20 %
Işık kaynağı Lazer, kızılötesi
Dalga boyu 905 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2007
Gönderme sinyali şekli darbeli
Darbe süresi 0,003 µs
Darbe duraklaması 40 µs
Tekrarlama frekansı 25 kHz
Montaj sistemli yanal tolerans -0,22 ... 0,22 °, (montaj yüzeyine göre)
Montaj sistemsiz yanal tolerans -0,18 ... 0,18 °, (gövdenin arka duvarına göre)
Açısal çözünürlük 0,36 °
Açı alanı 190 °
Mesafe çözünürlüğü 5 mm
Algılama aralığı 0 ... 50 m
Algılama açısı 190 °
Tarama hızı 25 scans/s
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, Besleme IEC 742 uyarınca güvenli şebeke ayırmasıyla ve EN 61496-1 uyarınca 20 ms’ye kadar gerilim kesintilerinde dengeleme.
Akım tüketimi, maks. 420 mA, (2,5 A güç besleme ünitesi kullanın)
Güç tüketimi, maks. 10 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Sigorta 1,6 A orta hız
Dijital anahtarlama girişi sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 16 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 3 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 5 mA
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2 V
Anahtarlama voltajı, tip. 21 V
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 250 mA
Yük endüktivitesi 1.000.000 µH
Yük kapasitesi 0,1 µF
Artık akım, maks. 0,5 mA
Artık akım, tip. 0,005 mA
Voltaj düşmesi 3,2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 20 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2 V
Anahtarlama voltajı, tip. 21 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Tepki verme süresi 80 ms
Tepki verme süresi 80 ... 640 ms
Tür RS 232, RS 422
İşlev Bakım
Veri aktarımı
Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
İşlev Bakım
Veri aktarımı
Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 15 kutuplu
İşlev Bakım arayüzü
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 9 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı
Net ağırlık 2.000 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj plakası
Gösterge türü LED
LED sayısı 5 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
US patentleri US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
3D-CAD modeli - RS4-6E - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - V 1.20 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Veri sayfası - pdf
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c TÜV NRTL US - pdf
Sertifika - c CSA US - pdf