RS4-4M/P1
Emniyet lazer alan tarayıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | ROTOSCAN RS4 |
İşlev paketi | MotionMonitoring |
İşlevler | Denetlenen alan çifti değişimi MotionMonitoring Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Uyarı alanı denetimi Yatay tehlikeli bölge emniyeti dikey erişim koruması dikey tehlike yeri koruması Çalıştırma testi Çözünürlük, seçilebilir |
Tip | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 3, EN ISO 13849 |
Koruma alanı sayısı | 8 Adet |
Alan çifti seçimi türü | PROFIBUS üzerinden |
Çözünürlük (ayarlanabilir) | 30/40/50/70/150 mm |
Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi | 200 mm |
30 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 1,6 m |
40 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 2,2 m |
50 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 2,8 m |
70 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 4 m |
150 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 4 m |
Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir | 8 |
Remisyon derecesi, min. | 1,8 % |
Referans konturu seçilebilir | Evet |
Çalışma mesafesi | 0 ... 4 m |
Uyarı alanı sayısı | 8 Adet |
Açı alanı | 190 ° |
Açısal çözünürlük | 0,36 ° |
Çalışma mesafesi | 0 ... 15 m |
Nesne büyüklüğü | 150 mm x 150 mm |
Remisyon derecesi, min. | 20 % |
Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
Dalga boyu | 905 nm |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Darbe süresi | 0,003 µs |
Darbe duraklaması | 40 µs |
Tekrarlama frekansı | 25 kHz |
Montaj sistemli yanal tolerans | -0,22 ... 0,22 °, (montaj yüzeyine göre) |
Montaj sistemsiz yanal tolerans | -0,18 ... 0,18 °, (gövdenin arka duvarına göre) |
Açısal çözünürlük | 0,36 ° |
Açı alanı | 190 ° |
Mesafe çözünürlüğü | 5 mm |
Algılama aralığı | 0 ... 50 m |
Algılama açısı | 190 ° |
Tarama hızı | 25 scans/s |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Besleme IEC 742 uyarınca güvenli şebeke ayırmasıyla ve EN 61496-1 uyarınca 20 ms’ye kadar gerilim kesintilerinde dengeleme. |
Akım tüketimi, maks. | 420 mA, (2,5 A güç besleme ünitesi kullanın) |
Güç tüketimi, maks. | 10 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Sigorta | 1,6 A orta hız |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 16 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 3 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 2 mA |
Tepki verme süresi | 90 ms |
Tepki verme süresi | 90 ... 650 ms |
Tür | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
İşlev | güvenli denetim |
Sınıflandırma | V2 |
Çevrimsel güvenli veriler | 1 B |
Çevrimsel olmayan veriler | Hata verileri Uyarılar Ölçüm değerleri |
Bağlantı sayısı | 4 Adet |
İşlev | Yerel arayüz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | B kodlu |
İşlev | BUS IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | B kodlu |
İşlev | Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | Yok |
Ölçü (G x Y x U) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Alüminyum |
Plastik gövde | PP siyah %20 GF |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı |
Net ağırlık | 2.250 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 5 Adet |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Kumanda elemanları | PC yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |