ROD4-58 plus

Lazer tarayıcılar

Ürün numarası: 50113225

Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
ROD 308
Lazer tarayıcılar
Ürün numarası: 50153046
  • Uygulama: Konturölçümü
  • Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -30 ... 60 °C
Ürün numarası: 50153046
Seri 4
içeriği Konfigürasyon yazılımı RODplussoft
Uygulama Kontur ölçümü
Özel versiyon Isıtma
Tozlu ortamda çalışabilme
Uyarı çıkışı
Işık kaynağı Lazer, kızılötesi
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Ölçüm aralığı 0 ... 25.000 mm
Algılama açısı 190 °
Tarama hızı 50 scans/s
Tekrar edilebilirlik 20 mm
Ölçüm süresi 20 ms
Ölçüm değeri çözünürlüğü 5 mm
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Tür Ethernet, RS 232, RS 422
Bağlantı sayısı 4 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M16
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 14 kutuplu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 140 mm x 148 mm x 167 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.300 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V1.3.5 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf