ROD4-50 plus
Lazer tarayıcılar
Seri | 4 |
içeriği | Konfigürasyon yazılımı RODplussoft |
Uygulama | Kontur ölçümü |
Özel versiyon | Uyarı çıkışı |
Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Ölçüm aralığı | 0 ... 65.000 mm |
Algılama açısı | 190 ° |
Tarama hızı | 50 scans/s |
Tekrar edilebilirlik | 15 mm |
Ölçüm süresi | 20 ms |
Ölçüm değeri çözünürlüğü | 5 mm |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Tür | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Bağlantı sayısı | 4 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M16 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 14 kutuplu |
İşlev | Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | Konfigürasyon arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 2.300 g |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |