ROD4-36

Lazer tarayıcılar

Ürün numarası: 50110666

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri 4
içeriği Konfigürasyon yazılımı RODsoft
Uygulama 3D nesne tespiti
Kontur ölçümü
Özel versiyon Isıtma
Uyarı çıkışı
Işık kaynağı Lazer, kızılötesi
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Ölçüm aralığı 0 ... 65.000 mm
Algılama açısı 190 °
Tarama hızı 25 scans/s
Tekrar edilebilirlik 15 mm
Ölçüm değeri çözünürlüğü 5 mm
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 4 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tepki verme süresi 40 ms
Tür RS 232, RS 422
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Sub-D
Tip erkek
Kutup sayısı 15 kutuplu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Tip dişi
Kutup sayısı 9 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 2.000 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V1.16 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kullanım kılavuzu eki - pdf
Ürün broşürü - pdf
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf