RL-70/40r-003-M12
Aydınlatma
Tür | Halka aydınlatma |
Bunlar için uygundur: | Sabit 2D kod okuyucusu seri DCR 200i |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 617 nm |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
Tür | Aktivasyon girdisi |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı | yüksek: +5 ... +24V DC |
Anahtarlama durumu aktif | yüksek |
Yapı şekli | Halka |
Kalınlık | 20,5 mm |
Dış çap | 76 mm |
İç çap | 40 mm |
Net ağırlık | 222 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 75 °C |
Aydınlatma | dağınık |
Koruma sınıfı | IP 54 |
Gümrük taife numarası | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27110635 |
ECLASS 8.0 | 27110635 |
ECLASS 9.0 | 27110635 |
ECLASS 10.0 | 27110635 |
ECLASS 11.0 | 27110635 |
ECLASS 12.0 | 27110635 |
ECLASS 13.0 | 27110635 |
ECLASS 14.0 | 27110635 |
ECLASS 15.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |