RKU 8/24-400-S12

Ultrasonik yansıtma eşiği

Ürün numarası: 50038913

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri 8
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
İşletme bölgesi 0 ... 0,4 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 300 kHz
Ses lobu gelişimi standart
Işınlama yönü önde
Besleme gerilimi UB 20 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma UB’dan
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama frekansı 8 Hz
Tepki verme süresi 62,5 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Senk. girişi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 70 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Kademe anahtarı
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272802
ECLASS 9.0 27272802
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Veri sayfası - pdf