RK3CL1.A3/6T-M8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutupsuz
Seri | 3C |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
Uygulama | Parlak veya parlatılmış yüzeylerin tespiti |
Özel versiyon | Otomatik kolimasyon Tanıtma girişi |
İşletme bölgesi | 0 ... 2 m, MTKS 50x50.1 reflektörlü |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0 ... 3,8 m, MTKS 50x50.1 reflektörlü |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işın hareketi | hizalandı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 655 nm |
Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm [500 mm] |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Hatalı açı | tip. ± 2° |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
İşlev | Aydınlık/karanlık anahtarlama Hassasiyet ayarı Klavye kilidi |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 3.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,17 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 10 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |