RK 85/7-300

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50000507

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
HT49C.UC/TS-TB
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50127193
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 3 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50127193
Seri 85
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
İşletme bölgesi 0 ... 0,3 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Besleme gerilimi UB 230 V, AC/DC, -10 ... 10 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Röle, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 20 Hz
Bağlantı türü Standart konnektör
Kutup sayısı 6 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 36 mm x 140 mm x 69 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 490 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Veri sayfası - pdf