RK 85/4-800
Enerjik ışık sensörü
Seri | 85 |
Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
İşletme bölgesi | 0 ... 0,8 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
Bağlantı türü | Standart konnektör |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 350 g |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | I |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |