RK 72/4-200 L.2

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50109617

Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
HT3CI.X/4P-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50143277
  • Seri: 3C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,2 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50143277
SET HT3CIX4P200M12BTX003M572
Set arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50145441
  • Seri: 3C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,2 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50145441
HT3CI.X/4P-200-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50143278
  • Seri: 3C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,2 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50143278
Seri 72
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0 ... 0,2 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,008 ... 0,14 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,01 ... 0,11 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0 ... 3,4 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,008 ... 0,25 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,01 ... 0,2 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
LED grubu 1
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 150 Hz
Tepki verme süresi 3,3 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 94 mm x 35 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 150 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Vida dişli ön montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Veri sayfası - pdf