RK 72/2

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutupsuz

Ürün numarası: 50000396

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
RK18B.1/2N-6000
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutupsuz
Ürün numarası: 50117372
  • Seri: 18B
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 6 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50117372
Seri 72
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
İşletme bölgesi 0,1 ... 4 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0,1 ... 6 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Koruma devresi Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Tepki verme süresi 5 ms
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
İletken sayısı 3 damarlı
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Cam
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Veri sayfası - pdf