RK 72/2-200

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50000408

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
HRTR 55/66,5000
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50111968
  • Seri: 55
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,4 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50111968
HRTR 55/66-S8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50107484
  • Seri: 55
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,4 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50107484
Seri 72
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
İşletme bölgesi 0 ... 0,2 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0 ... 0,34 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Tepki verme süresi 5 ms
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
İletken sayısı 3 damarlı
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Cam
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Veri sayfası - pdf