RFM 12 SL 200
RFID yazma/okuma sistemi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | RFM |
Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
İşlevler | Ayarlanabilir işletim modları I/O Okuma kapısı kontrolü |
Yazma-okuma mesafesi, maks. | 45 mm |
Transponder okunabilir | ICodeSLI TagIT HFI İnfineon MyD |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 1 W |
Hafıza erişimi | Oku/yaz |
Transfer hızı | 4.000 Bd |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | RS 232 |
İşlev | Proses |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Soket çubuklu kablo (10+6) |
Kablo uzunluğu | 1.000 mm |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü | 98 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M30 |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Net ağırlık | 271 g |
Gövde rengi | gümüş siyah |
Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 5 ... 90 % |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |