RFI 32 L 120
RFID okuma sistemi
Seri | RFI |
Çalışma frekansı | 0,125 MHz |
İşlevler | Ayarlanabilir işletim modları I/O LED ekran Okuma kapısı kontrolü |
Transponder okunabilir | EM4102 |
Okuma mesafesi | 80 mm |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Güç tüketimi, maks. | 0,5 W |
Hafıza erişimi | Salt okunur |
Transfer hızı | 4.000 Bd |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | RS 232 |
İşlev | Proses |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
Bağlantı türü | Soket çubuklu kablo (10+6) |
Kablo uzunluğu | 1.000 mm |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 385 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 5 ... 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Gümrük taife numarası | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 14.0 | 27280401 |
ECLASS 15.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 10.0 | EC002998 |