RFI 32 L 120-L10

RFID okuma sistemi

Ürün numarası: 50108915

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
RFI 32 L 120
RFID okuma sistemi
Ürün numarası: 50040500
  • Seri: RFI
  • Çalışma frekansı: 0,125 MHz
  • Arayüz: RS 232
Ürün numarası: 50040500
Seri RFI
Çalışma frekansı 0,125 MHz
İşlevler Ayarlanabilir işletim modları
I/O
LED ekran
Okuma kapısı kontrolü
Transponder okunabilir Sabitleme kodu
Okuma mesafesi 80 mm
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 0,5 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür RS 232
İşlev Proses
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Soket çubuklu kablo
Kablo uzunluğu 10.000 mm
İşlev Cihaz bağlantısı
Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Veri arayüzü
Bağlantı türü Soket çubuklu kablo
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 380 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 5 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
Konfigürasyon yazılımı - V203 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf