Reflexfolie 914x914mm-H

Reflektör

Ürün numarası: 50115022

Özel versiyon Isıtma
Besleme gerilimi UB 230 V, AC
Alan olarak frekans 50 Hz
Yapı şekli dikdörtgen
Yönden bağımsız Hayır
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 914 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 914 mm
Malzeme taşıyıcı maddesi Alüminyum kompozit
Net ağırlık 13.700 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj plakası
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 85168080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Uygunluk beyanı CE - pdf