Reflexfolie 200x200mm-H
Reflektör
Özel versiyon | Isıtma |
Besleme gerilimi UB | 230 V, AC |
Alan olarak frekans | 50 Hz |
Yapı şekli | dikdörtgen |
Yönden bağımsız | Hayır |
Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 200 mm |
Yansıtma yüzeyi genişliği | 200 mm |
Malzeme taşıyıcı maddesi | Alüminyum kompozit |
Net ağırlık | 500 g |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 85168080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |