REF 6-S-26x280

Reflektör

Ürün numarası: 50124004

Yapı şekli dikdörtgen
Yönden bağımsız Hayır
Üçlü boyutu 0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği 24,5 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 278 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 9,4 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 276 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 22 mm
Yansıtma yüzeyi, Ek bilgi Yansıtma yüzeyinde maks. 1 mm'lik bir ayırma çizgisi bulunabilir
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA8N
Aktif yüzey yapısı Mikro üçlü
Net ağırlık 30 g
Montaj braketi türü Vida dişi pimi M4
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467