REF 6-S-20x40.P

Reflektör

Ürün numarası: 50137427

Icon
Kullanım alanı İlaç Sanayi
Yapı şekli dikdörtgen
Yönden bağımsız Hayır
Üçlü boyutu 0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği 20 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 60 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 6 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 38 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 16 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PET
Aktif yüzey yapısı Mikro üçlü
Net ağırlık 6 g
Montaj braketi türü vidalanabilir
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD modeli - zip