REF 6-A-25x25
Yansıtıcı bant
Yapı şekli | dikdörtgen |
Yönden bağımsız | Hayır |
Üçlü boyutu | 0,3 mm |
Montaj ölçüsü genişliği | 25 mm |
Montaj ölçüsü yüksekliği | 25 mm |
Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 25 mm |
Yansıtma yüzeyi genişliği | 25 mm |
Malzeme reflektör | Plastik |
Değişken polarizasyonlu | Evet |
Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA |
Aktif yüzey yapısı | Mikro üçlü |
Net ağırlık | 1 g |
Montaj braketi türü | kendinden yapışkanlı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
Gümrük taife numarası | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |