REF 6-A-17x205

Yansıtıcı bant

Ürün numarası: 50146390

Yapı şekli dikdörtgen
Yönden bağımsız Hayır
Üçlü boyutu 0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği 17,4 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 204,9 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 204,9 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 17,4 mm
Malzeme reflektör Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA
Aktif yüzey yapısı Mikro üçlü
Montaj braketi türü kendinden yapışkanlı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467