REF 4-A-25x22800

Yansıtıcı bant

Ürün numarası: 50041876

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
REF 4-A-25x45700
Yansıtıcı bant
Ürün numarası: 50145206
  • Reflektör türü: Yansıtıcıbant
  • Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
  • Yansıtma yüzeyi genişliği: 25 mm
  • Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 45.700 mm
Ürün numarası: 50145206
Yapı şekli dikdörtgen
Yönden bağımsız Evet
Montaj ölçüsü genişliği 25 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 22.800 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 22.800 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 25 mm
Malzeme reflektör Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Montaj braketi türü kendinden yapışkanlı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 80 °C
Gümrük taife numarası 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467