REF 4-A-15x150

Yansıtıcı bant

Ürün numarası: 50110443

Yapı şekli dikdörtgen
Yönden bağımsız Evet
Montaj ölçüsü genişliği 15 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 150 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 150 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 15 mm
Malzeme reflektör Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 1 g
Montaj braketi türü kendinden yapışkanlı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 80 °C
Gümrük taife numarası 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467