RD800-x-SCA

Aktüatör

Ürün numarası: 63002100

Icon
Seri RD800
Uygulama Sıralı uygulama
Tek kullanım
Kod türü Standart kodu
Bunlar için uygundur: Emniyet transponderi RD800
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 18 mm x 45 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Net ağırlık 24 g
Gövde rengi antrasit
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 80 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-27
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim EN 60068-2-6
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf