RD800-SSCA-CB2-R
Emniyet transponderi
Seri | RD800 |
Uygulama | Tek kullanım |
Kod türü | Standart kodu |
SIL | 3 adede kadar, IEC 61508 |
SILCL | 3 adede kadar, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | ila e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 4.077 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,45E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | maks. 4, EN ISO 13849 |
DC | Yüksek |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Çapraz uç koruması |
İmpuls dayanıklılığı | 1.500 V |
DC 12 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
Akım tüketimi, maks. | 250 mA |
Güç tüketimi, maks. | 1 W |
Nominal akım, min. | 0,5 mA |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Sigorta, harici | 1 A |
Sigorta, dahili | 0,75 A resetlenebilen sigorta (O1 + O2 + O3) |
Ölçüm yalıtım gerilimi | 32 V DC |
Geleneksel termik akım, maks. | 0,25 A |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama gücü, maks. | 6 W |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Test darbe uzunluğu, maks. | 0,3 ms |
Çıkış akımı, maks. | 250 mA |
Kapasite, bir çıkışla GND arasında maks. | 200 nF |
Kapasite, iki çıkış arasında maks. | 200 nF |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
İşlev | Sinyal çıkışı |
Aktüatörü sökmeden sonraki tepki süresi, min. | 80 ms |
Aktüatörü sökmeden sonraki tepki süresi, maks. | 150 ms |
Kapatmadan sonraki tepki süresi, giriş, min. | 7 ms |
Kapatmadan sonraki tepki süresi, giriş, maks. | 12 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi PLC bağlantısı Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Kablo çıkışı | sağ tarafta |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 5 damarlı |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 50 m |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PA 66 |
Net ağırlık | 150 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Anahtarlama histerezi, maks. | 2,4 mm |
Güvenilir devre kesici mesafesi (Sar), min. | 16 mm |
Güvenilir devreye alma mesafesi (Sao), maks. | 10 mm |
Nominal kapatma mesafesi, maks. | 14 mm |
Nominal çalışma mesafesi, maks. | 12 mm |
İki sistem arasındaki mesafe (sensör, aktüatör), min. | 50 mm |
Tekrar edilebilirlik, maks. | 1,2 mm |
Vida sıkma torku | 0,8 N·m |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 85 °C |
Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-27 |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | EN 60068-2-6 |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
ECLASS 8.0 | 27272403 |
ECLASS 9.0 | 27272403 |
ECLASS 10.0 | 27272403 |
ECLASS 11.0 | 27272403 |
ECLASS 12.0 | 27274601 |
ECLASS 13.0 | 27274601 |
ECLASS 14.0 | 27274601 |
ECLASS 15.0 | 27274601 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
ETIM 7.0 | EC001829 |
ETIM 8.0 | EC001829 |
ETIM 9.0 | EC001829 |
ETIM 10.0 | EC001829 |