PRKL 53/6D.22,5000
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | 53 |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
Özel versiyon | HYGIENE tasarımı Otomatik kolimasyon Tanıtma girişi |
İşletme bölgesi | 0 ... 2 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0 ... 3 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işın hareketi | hizalandı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Dalga boyu | 620 nm |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 3 mm |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 18 mA |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
İşlev | Hassasiyet ayarı |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 2.000 Hz |
Tepki verme süresi | 0,25 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 4 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
Paslanmaz çelik gövde | AISI 316L |
Malzeme lens kapağı | Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Gövdenin uyumu |
Malzeme uyumluluğu | CleanProof+ ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |