PRKL 53/6.42-S8

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50133403

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
PRK53CL1.T3/LT-M8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50150673
  • Seri: 53C
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,4 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50150673
Seri 53
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Uygulama Çok şeffaf şişelerin tespiti
Özel versiyon HYGIENE tasarımı
Otomatik kolimasyon
Tanıtma girişi
İşletme bölgesi 0 ... 0,4 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0 ... 0,5 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2007
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 3 mm
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 18 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 2.000 Hz
Tepki verme süresi 0,25 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde AISI 316L
Malzeme lens kapağı Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik
Net ağırlık 50 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Gövdenin uyumu
Malzeme uyumluluğu CleanProof+
ECOLAB
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf